Essayez la recherche par mots-clés, réf. de commande / code produit ou numéro de série, p. ex. "CM442" ou "Information technique"
Entrez au moins 2 caractères pour démarrer la recherche.
  • Historique

La gestion de l'énergie optimisée grâce à la mesure

Comment améliorer la durabilité en optimisant les process grâce au suivi des consommations énergétiques

Mesure sur les utilités industrielles

Optimisation de l'énergie dans l'industrie

L'efficacité opérationnelle dans le contrôle des process industriels a été et reste un objectif important pour les exploitants. Face à l'augmentation des coûts de l'énergie et aux initiatives environnementales largement répandues, les économies d'énergie occupent une place de plus en plus importante dans les usines. Les exploitants sont contraints de trouver des économies tout en utilisant les ressources de manière responsable et en maintenant la sécurité, la qualité, la fiabilité et la disponibilité.

Le personnel de l'usine peut contribuer à réduire les coûts en économisant l'énergie là où c'est possible. Cependant, le personnel sait-il quelle quantité d'énergie est réellement consommée dans l'usine ? La mise en œuvre d'un plan de gestion de l'énergie avec l'instrumentation appropriée peut résoudre cette question et d'autres défis.

Optimisation énergétique d'une chaufferie

Réduire les coûts pour devenir plus compétitif

La consommation d'énergie peut être réduite de 5 à 15% avec un suivi des performances énergétiques des utilités industrielles. Cela nécessite toutefois de définir les bons indicateurs de performance énergétique (IPE) et procéder aux ajustements opérationnels appropriés.

En savoir plus sur nos compétences